UC-TMF 16 GN CUS
-
Marcador de terminais
0824680
Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 16 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 32, altura do campo de texto: 5,1 mm, largura do campo de texto: 15,45 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Identificado com um marcador de terminais |
Passo | 16 mm |
Versão | plano |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 32 |
Número de anilhas de identificação por linha | 4 |
Tecnologia de identificação | Tecnologia LED UV |
Tipo de montagem | travamento em ranhura plana de plaqueta |
Cor | verde (RAL 6021) |
Material | PA |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
Metiletilcetona (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Aprovado no teste |
Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Aprovado no teste |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Método B |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 2 anos |
Largura | 16 mm |
Passo | 16 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 15,45 mm |
Altura do campo de texto | 5,1 mm |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normas | |
Normas / Determinações | EN 45545-2 |
Código | 0824680 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BG81 |
Chave de produto | BG8117 |
Página de catálogo | Página 65 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356360159 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,58 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,7 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
A família de etiquetagem UniCard UC-TMF... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP