WMS 25,4 (EX40)R BK CUS
-
Identificador termorretrátil
0800732
Identificador termorretrátil, Rolo, preto, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 ... 25,4 mm: definido pelo usuário, perfurado ou cortado, tipo de montagem: de enfiar, altura do campo de texto: 30000 mm, largura do campo de texto: 40 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Mangueira retrátil impressa |
Identificação | |
Compressão | definido pelo usuário |
Tecnologia de identificação | Termotransferência para rolos |
Largura | 40 mm |
Comprimento | 15 m |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 8,5 mm ... 25,4 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 40 mm |
Altura do campo de texto | 30000 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Material | Poliolefino |
Material base | Poliolefina |
Taxa de retração | 3:1 |
Substâncias | sem halogênio |
Temperatura de retração | > 85 °C |
Diâmetro externo de linha | 8,5 mm ... 25,4 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Método B |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 5 anos |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montagem | de enfiar |
Código | 0800732 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BG81 |
Chave de produto | BG8126 |
GTIN | 4046356628679 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,422 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,363 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Placas individuais podem ser encomendadas com um comprimento máx. de 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP