WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL CUS - Identificador termorretrátil
0833232

Identificador termorretrátil, branco, faixa de diâmetro de cabo: 4,8 ... 9,5 mm: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, altura do campo de texto: 60 mm, largura do campo de texto: 16 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração