MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT
-
Isolador de saída
2908806
Ex i-Condicionador de sinal de saída para o isolamento e a transmissão de sinais de 0 mA / 4 mA ... 20 mA do controlador para uma carga intrinsecamente segura na atmosfera potencialmente explosiva. Com transparência HART, tensão em inércia: 27 V DC, Configuração padrão, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão Push-in
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Amplificador de separação de saída |
Família de produtos | MINI Analog Pro |
Configuração | Chave DIP |
Funcionalidade | |
Configuração | Chave DIP |
Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
Resposta ao degrau (10-90%) | ≤ 10 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,01 %/K |
Erro de transmissão máximo | 0,1 % |
Isolamento galvânico | |
Categoria de sobretensão | II (≤ 5000 m) |
Grau de impurezas | 2 (≤ 5000 m) |
Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
Isolamento galvânico Saída/entrada, alimentação IEC/EN 60079-11 | |
Normas / Determinações | IEC/EN 60079-11 |
Tensão de isolamento nominal | 253 Veff |
Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 60079-7 | |
Normas / Determinações | IEC/EN 60079-7 |
Tensão de isolamento nominal | 251 Veff |
Alimentação | |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Consumo de corrente | ≤ 1,2 W |
Sinal: Corrente | |
Quantidade de entradas | 1 |
Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Corrente de entrada | ≤ 30 mA |
Queda de tensão | < 3,5 V DC (20 mA) |
Sinal: Corrente | |
Descrição da saída | intrinsecamente seguro |
Quantidade de saídas | 1 |
Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 700 Ω (20 mA) |
≤ 630 Ω (21 mA) | |
Ondulação de saída | 20 mV (rms) |
Tensão de inércia | ≤ 27 V DC |
À prova de curto-circuito | sim |
Reconhecimento de erros de linha | > 10 kΩ (Ruptura de linha) |
< 50 Ω (Curto-circuito) |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
Instalação Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Dados técnicos de segurança | |
Indutância interna máx. Li | desprezível |
Capacidade interna máx. Ci | 6,1 nF |
Máx. tensão de saída Uo | 26,4 V |
Máx. corrente de saída Io | 98 mA |
Máx. potência de saída Po | 647 mW |
Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 10 mH / 2,48 µF |
IIB/III (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 4 mH / 730 nF |
IIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 2 mH / 89 nF |
IIA/I (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 10 mH / 493 nF, 1 mH / 553 nF, 500 µH / 653 nF, 200 µH / 833 nF, 100 µH / 993 nF |
IIB/III (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 4 mH / 303 nF, 1 mH / 383 nF, 500 µH / 463 nF, 200 µH / 613 nF, 100 µH / 733 nF |
IIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1,4 mH / 42 nF, 1 mH / 49 nF, 500 µH / 66 nF, 200 µH / 89 nF |
Comunicação de dados (bypass) | |
Protocolos compatíveis | Com transparência HART |
Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 109,81 mm |
Profundidade | 119,2 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Material caixa | PBT |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (qualquer posição de montagem) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (com 25 °C, sem condensação) |
Impactos (Operação) | 15g (DIN EN 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | 5g (DIN EN 60068-2-6) |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 61010-1) | |
Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
Tensão de isolamento nominal | 150 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
Isolamento | Isolamento duplo/reforçado |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
Máxima tensão técnica de segurança Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Tensão de isolamento nominal | 150 Veff (Saída/entrada, alimentação) |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
Máxima tensão técnica de segurança Um | 33 V AC/DC |
Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Saída/entrada, alimentação) |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-11) | |
Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
Máxima tensão técnica de segurança Um | 33 V AC/DC |
Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Saída/entrada, alimentação) |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
Tensão de isolamento nominal | 162 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
Faixa de altura de utilização (IEC/EN 60079-7) | |
Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
Tensão de isolamento nominal | 60 Veff (Entrada/saída/alimentação) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
ATEX | |
Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificado | BVS 23 ATEX 006 X |
IECEx | |
Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificado | IECEx BVS 23.0003X |
CCC / China-Ex | |
Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | 2023122310117250 |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certificado | , C.D.-No 097285872 |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 61010-2-201 Listed |
Certificado | , C.D.-No 097285872 |
Certificação para construção naval | |
Certificado | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Identificação | 3 |
Observação | 1 canal |
INMETRO | |
Identificação | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | DNV 23.0186 X |
Dados de construção naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibração | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidade eletromagnética | Testado de acordo com as seguintes normas e regulamentos: EN 61326-1 Uso em áreas industriais, NAMUR NE 21 |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Directiva de Baixa Tensão |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
EN 61326-3-2 | |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2908806 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | DK12 |
Chave de produto | DK1222 |
GTIN | 4055626357539 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 118,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 118,5 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | afc8d24d-0e73-4b4b-a954-93f91410b0d4 |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentação 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentação 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Módulo de monitoramento 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Módulo de monitoramento 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP