UC-WMCO 2,1 (21X3) VT CUS
-
Identificador
0829059
Identificador, disponível para pedido: em esteira, violeta, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 1,6 ... 2,1 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 40
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
As esteiras oferecem espaço para textos de função
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Assento fixo também quando houver vibrações
Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações