WMTB HF (55X15)R RD CUS
-
Identificador de cabos
8191198
Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, vermelho, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥ 6 mm, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 55 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Marcador do condutor com inscrição |
Versão | Rolo |
Identificação | |
Número de anilhas de identificação por linha | 1 |
Tipo de montagem | Montagem de agrupadores de cabos |
Conforme RoHS | sim |
Cor | vermelho (RAL 3001) |
Material | PUR |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
Substâncias | sem halogênio |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 100 °C |
Condições de armazenagem recomendadas | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 10 °C ... 25 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 45 % ... 55 % |
Capacidade de armazenamento | 2 anos |
Largura | 15 mm |
Comprimento | 55 mm |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 6 mm ... 136 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 55 mm |
Altura do campo de texto | 15 mm |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Código | 8191198 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BG81 |
Chave de produto | BG8131 |
GTIN | 4055626024295 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,32 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,56 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
A marcação de cabos e condutores WMTB HF ... serve para identificar e agrupar condutores e cabos em áreas internas e externas
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Os marcadores são feitos em um material sem halogênio
O material altamente flexível se adapta ao condutor e ao cabo
O marcador tem dois olhais de fixação, pelos quais é fixado no condutor com agrupador de cabos WT ...
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP