Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

LS-WMTB-V4A (40X15) CUS - Identificador de cabos
0831803

Identificador de cabos, Placa em aço inoxidável, disponível para pedido: por peça, cores prat., identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 16, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 40 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Marcação de cabos em aço inoxidável para a montagem de abraçadeiras
Aparência de alta qualidade
Adequado para a identificação de grande superfície de condutores e cabos com > 4,6 mm de diâmetro
Alta resistência a corrosão, ácidos e temperaturas
Identificação duradoura e de manutenção fácil também adaptada aos altos requisitos de higiene