Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Régua básica da caixa de distribuição
1197606

Régua básica da caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 3, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão do condutor tronco plugável, blindagem: não

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local