Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - Fonte de alimentação ininterrupta
2906367

TRIO UPS - Fonte de alimentação ininterrupta com fornecimento de energia integrado, USB (Modbus/RTU), Montagem em trilho de fixação, Conexão Push-in, entrada: 3 fásico, saída: 24 V DC / 20 A

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Economia de espaço: módulo UPS e fonte de alimentação reunidos em uma caixa
Tempos de buffer longos graças à grande seleção de acumuladores de energia VRLA
Interface USB para a ligação a controladores hierarquicamente superiores, como por ex. PCs industriais
O arranque a partir do acumulador de energia é possível mesmo sem rede de entrada
Possibilidades de utilização universais graças ao pacote de certificação abrangente e à faixa de temperatura alargada
Instalação fácil graças à tecnologia de conexão push-in