Fontes de alimentação QUINT POWER com a máxima funcionalidade
Para uma proteção seletiva e por isso econômica das instalações, QUINT POWER aciona magneticamente disjuntores de linha com corrente nominal 6 vezes superior, mostrando portanto maior rapidez. A elevada disponibilidade da instalação é, além disso, assegurada pelo monitoramento funcional preventivo, em que os estados operacionais críticos são comunicados antes do surgimento de falhas.
A partida confiável de cargas pesadas é efetuada através da reserva de potência estática POWER BOOST. Graças à tensão ajustável, são cobertas todas as faixas de 18 V DC ... 29,5 V DC.
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
-
Fonte de alimentação, com pintura de proteção
2320898
Fonte de alimentação com ciclo primário QUINT POWER, Conexão a parafuso, Montagem em trilho de fixação, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 20 A
Detalhes do produto
UL certificado
ID de certificação: E211944EAC
ID de certificação: EAC-ZulassungEAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL registrado
ID de certificação: E123528-20070724Type approved
ID de certificação: SI-SIQ BG 005/110 A1DNV
ID de certificação: TAA000030XcCSAus
ID de certificação: 1897790BIS Licence Document
ID de certificação: R-41268801Esquema IECEE CB
ID de certificação: SI-10293Esquema IECEE CB
ID de certificação: SI-10262EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.HB49.B.00004IECEx
ID de certificação: IECEx SIQ 14.0001XATEX
ID de certificação: SIQ 14 ATEX 137 XNEPSI-EX
ID de certificação: GYJ20.1321XCCC
ID de certificação: 2020322303000835Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Posso acionar um minidisjuntor padrão com a fonte de alimentação?
Sim, os minidisjuntores padrão podem ser acionados com segurança com a fonte de alimentação QUINT. Consulte a matriz de planejamento de projetos do SFB, que pode ser encontrada na área de download em Diversos.
A fonte de alimentação também pode ser usada em ambientes com exposição a gases nocivos?
Todas as nossas fontes de alimentação QUINT são testadas de acordo com a norma ISA G3 Harsh Group A e atendem aos requisitos da norma.
Por que a caixa da fonte de alimentação é mais quente do que a de outros fabricantes?
O motivo disso é nosso conceito de dissipação de calor; todos os componentes de energia estão localizados nas paredes laterais ou na parede traseira. A vantagem aqui é que as temperaturas internas permanecem mais baixas, o que aumenta a vida útil da fonte de alimentação.
Posso operar o relé DC-OK com a tensão de saída da fonte de alimentação?
O relé DC OK pode ser conectado à tensão de saída da fonte de alimentação, mas só pode ser carregado com no máx. 1 A. Recomendamos o uso de um circuito de proteção para essa finalidade.
A interferência da rede de alimentação pode ser transmitida para a saída da fonte de alimentação?
Não, como a fonte de alimentação QUINT foi projetada com um conceito de conversor de vários estágios, a interferência não é transmitida. A interferência já é eliminada no circuito de entrada e não atinge a saída de 24 V da fonte de alimentação.