QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - Fonte de alimentação, com pintura de proteção
2320911

Fonte de alimentação com ciclo primário QUINT POWER, Conexão a parafuso, Montagem em trilho de fixação, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 10 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para disponibilidade máxima da instalação
Partida confiável de cargas pesadas com a reserva de potência estática POWER BOOST com duração até 1,5 vezes de corrente nominal permanente
Acionamento rápido de disjuntores de linha padrão com a reserva de potência dinâmica SFB (Selective Fuse Breaking) com até 6 vezes a corrente nominal para 12 ms
Monitoramento funcional preventivo
Proteção optimizada com pintura por imersão para 100 % da umidade

Perguntas frequentes


Posso acionar um minidisjuntor padrão com a fonte de alimentação?

Sim, os minidisjuntores padrão podem ser acionados com segurança com a fonte de alimentação QUINT. Consulte a matriz de planejamento de projetos do SFB, que pode ser encontrada na área de download em Diversos.


A fonte de alimentação também pode ser usada em ambientes com exposição a gases nocivos?

Todas as nossas fontes de alimentação QUINT são testadas de acordo com a norma ISA G3 Harsh Group A e atendem aos requisitos da norma.


Por que a caixa da fonte de alimentação é mais quente do que a de outros fabricantes?

O motivo disso é nosso conceito de dissipação de calor; todos os componentes de energia estão localizados nas paredes laterais ou na parede traseira. A vantagem aqui é que as temperaturas internas permanecem mais baixas, o que aumenta a vida útil da fonte de alimentação.


Posso operar o relé DC-OK com a tensão de saída da fonte de alimentação?

O relé DC OK pode ser conectado à tensão de saída da fonte de alimentação, mas só pode ser carregado com no máx. 1 A. Recomendamos o uso de um circuito de proteção para essa finalidade.


A interferência da rede de alimentação pode ser transmitida para a saída da fonte de alimentação?

Não, como a fonte de alimentação QUINT foi projetada com um conceito de conversor de vários estágios, a interferência não é transmitida. A interferência já é eliminada no circuito de entrada e não atinge a saída de 24 V da fonte de alimentação.