UM-ALU 4 LID75 PA BK
-
Elemento lateral
2200972
Caixa de perfil de extrusão, Montagem com parafusos, Elementos laterais (esquerda e direita) para cobertura de perfil incl. parafusos, largura: 75,4 mm, comprimento: 9 mm
Detalhes do produto
Suas vantagens
Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC