Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ME 22,5 UTL H BUS 10/2 GY - Elemento lateral
1468250

Caixa para trilho de fixação, Meia concha da caixa (esquerda), formato alto, largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 107,3 mm, cor: cinza (semelhante RAL 7042)

Detalhes do produto








Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de 12,5 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcionalmente com conector de bus integrado ou montável sobre trilho de fixação