SAC-5P-MINT/2XMIN DN
-
Distribuidor T sistema Bus
1401029
Distribuidor T sistema Bus, DeviceNet™, 5-polos, não blindado, Conector reto 7/8"-16UNF, para Soquete reto 7/8"-16UNF e Soquete reto 7/8"-16UNF, distribuidor paralelo
Detalhes do produto
Tipo de produto | Distribuidor T |
Tipo de sensor | DeviceNet™ |
Número de pólos | 5 |
Quantidade de saídas de cabos | 2 |
Blindado | não |
Tipo de rosca | 7/8" |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 63 V DC |
Corrente nominal IN | 10 A (a 25 °C) |
Sistema Bus | DeviceNet™ |
Tipo de sinal/categoria | DeviceNet™ |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | TPU |
Material do corpo do cabo | TPU |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PA |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto 7/8"-16UNF |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto 7/8"-16UNF |
Conexão 3 | |
Formato | Soquete reto 7/8"-16UNF |
Tipo de sinal/categoria | DeviceNet™ |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
Código | 1401029 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | BF1G |
Chave de produto | AF1GCA |
GTIN | 4046356542616 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 98,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 98,7 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5542ec1e-a438-4995-9aa3-c4e7cd21e8dd |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP