QPD T 4PE 2X6-11 BK - Distribuidor T
1405403

Distribuidor QUICKON T, preto, 4+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, para diâmetro de cabo de 6 mm ... 11 mm, com duas porcas QUICKON

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Flexível e compacto - mediante a ligação interna das conexões, os distribuidores H e T são usados para ramificação de condutores troncos ou como distribuidor em estrela