PT 2-PE/S-24AC/FM
-
Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3
2800457
Protetor plugável tipo 3 (proteção de equipamentos) para redes de alimentação monofásicas com N e PE separados (rede de 3 condutores: L1, N, PE), com contato de sinalização remoto.
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Não adequado para instalações com polo positivo ligado à terra! |
Tipo de produto | Proteção de equipamentos |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Número de pólos | 2 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
Classe de verificação IEC | III |
T3 | |
Tipos EN | T3 |
Indicação/sinalização remota | |
Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
Função de comutação | Disjuntor |
Tensão operacional máxima Umáx CA | 250 V |
Tensão operacional máxima Umáx DC | 50 V |
Corrente operacional máxima lmax | 3 A AC |
Rosca | M3 |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 4 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,7 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidade | 65,5 mm |
Passo horizontal | 1 TE |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material caixa | PA |
Inversão de chave | 1L-N & N-PE |
Freqüência nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensão contínua mais elevada UC | 34 V AC |
44 V DC | |
Corrente de carga nominal IL | 26 A (30 °C) |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 1 µA |
Consumo de potência standby PC | ≤ 60 mVA |
Corrente de surto nominaln (8/20) μs (L-N) | 1 kA |
Corrente de surto nominal ln (8/20) µs (L-PE) | 1 kA |
Pico de corrente de descarga nominal In (8/20) µs (L/N-PE) | 1 kA |
Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 180 V |
Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 550 V |
Nível de proteção Up (L/N-PE) | ≤ 550 V |
Tensão residual com In | ≤ 180 V |
≤ 120 V | |
Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Fusível de proteção requerido máximo | 25 A (gL) |
25 A (MCB B/C) | |
Resistência a curto-circuito IP com máx. fusível de entrada (efetivo) | 1,5 kA |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Distâncias de isolamento e fuga | |
Normas / Determinações | IEC 60664-1 |
Normas | |
Normas / Determinações | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
UL 1449 | |
IEC 61643-1 | |
EN 61643-11/A11 | |
Normas/disposições | IEC 61643-1 |
Observação | 2005 |
Normas/disposições | EN 61643-11/A11 |
Observação | 2007 |
Normas/disposições | UL 1449 ed. 3 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2800457 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | CL1411 |
Página de catálogo | Página 56 (C-6-2013) |
GTIN | 4046356547840 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 97 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 79,4 g |
País de origem | DE |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2715209
-
ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
-
ZB 5,8 CUS - Tiras de identificação Zack 0824965
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
-
PT 2-PE/S- 24AC-ST - Plugue para proteção contra surtos tipo 3 2839318
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP