DT-UFB-IB-RBI
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2800055
Adaptador com proteção contra sobretensão para entrada de bus remoto de 5 condutores. Conexão: conector-soquete D-SUB 9. Em alternativa, encaixável sobre trilho de fixação. Incl. cabo de 1 m com conexão D-SUB 9.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia da informação |
Família de produtos | DATATRAB |
Tipo de proteção de acordo com IEC | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Classe de exigência conforme VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Formato | Plugue intermediário para montagem sobre trilho |
Número de pólos | 5 |
Pares de fios por módulo | 2 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Tipo de conexão | D-SUB-9 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 25 mm |
Altura | 110 mm |
Profundidade | 63 mm |
Cor | prateado |
preto (RAL 9005) | |
Material caixa | Zinco fundido sob pressão |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Inversão de chave | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Tensão contínua mais elevada UC | 5,8 V DC |
Corrente nominal | ≤ 180 mA (25 °C) |
Corrente efetiva IC com UC | ≤ 1 µA |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
Corrente de pico nominal In (8/20)µs (condutor-condutor) | ≤ 5 kA |
Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | ≤ 5 kA |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 700 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) estático | ≤ 15 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) estático | ≤ 700 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs, pico (fio-terra de sinal) estática | ≤ 15 V |
Tensão residual com In (fio-fio) | ≤ 25 V |
Tensão residual com In (fio-terra) | ≤ 55 V |
Tensão residual com ln (fio-terra de sinal) | ≤ 25 V |
Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
≤ 20 V (C2 - 1 kA) | |
≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
Perda por inserção aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
típ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 100 Ω | ≥ 100 MHz |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 150 Ω | ≥ 100 MHz |
Capacidade (fio-fio) | típ. 20 pF |
Resistência por caminho | típ. 7 Ω |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
Resistência a picos de corrente (fio-fio) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Resistência a picos de corrente (fio-terra) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Classe de exigência conforme VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Distâncias de isolamento e fuga | |
Normas / Determinações | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normas Especificação da tecnologia da informação | |
Normas / Determinações | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normas/disposições | DIN EN 61643-21 |
Observação | 2002 |
Normas/disposições | IEC 61643-21 |
Observação | 2000 |
Tipo de montagem | Adaptador específico para conexão e trilho de fixação de 35 mm |
Código | 2800055 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CL31 |
Chave de produto | CL3112 |
Página de catálogo | Página 183 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356462716 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 444,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 436 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9ef61a20-ebeb-4308-a440-0dc86910c906 |
Suas vantagens
Integração de rede simples através de conexão D-SUB
Sem interferência do sinal graças ao circuito de proteção adaptado
Possibilidade de montagem em quadro de comando pela remoção do adaptador da conexão terra
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP