SFP2-1S-1-5A-120AC-PT - Dispositivo de proteção contra surto filtro EMC
1292458

Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC monofásicos, para montagem em NS 35, dispositivo de proteção contra surtos integrado (UL tipo 2CA SPD, IEC tipo 2 SPD), tensão nominal: 120 V AC, Corrente nominal: 5 A

Detalhes do produto









Suas vantagens

Proteção confiável de equipamentos sensíveis contra interferências de alta frequência relacionadas com os cabos e contra impulsos de tensão e corrente de impulso
Atenuação eficaz graças a bobinas acopladas com corrente e condensadores X e Y
Utilização versátil graças à concepção universal do circuito
Proteção contra sobretensão eficaz do lado de entrada e de saída do filtro EMC
Intuitivo graças a montagem e instalação fáceis com tecnologia de conexão push-in (PT)