Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ELR 3-230AC/500AC- 2 - Contator eletrônico
2297206

Contator para semicondutor trifásico com entrada 230 V AC, corrente de saída 2 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Fusível térmico opcional
Períodos de comutação estáveis e curtos
Vida útil longa
Comutação sem ruído e sem desgaste
Alta frequência de comutação
Ligação de proteção integrado