SACC-M12-SCO NUT VPE 500 - Conexão para caixa
1417826

Conexão para caixa, Soquete, M12-SPEEDCON, Montagem frontal, M12 x 1, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Suas vantagens

Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Montagem flexível em placa de circuito impresso: conector de duas peças para solda por onda e THR
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento