SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,5SCOX
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239114
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos-SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, Montagem na parede posterior, M16 x 1,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1,5 m, 0,25 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)