RC-17P1N8AH000 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1601571

M23, Conector de encaixe para equipamento parede posterior, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 17, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm, codificação: N

Detalhes do produto







Produtos compatíveis