Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

RC-09S1N124100 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1595844

M23, Conector de encaixe para equipamento parede posterior, série: RC, reto, Travamento parafusado, Número de pólos: 8+1, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, Junta plana, Espessura mín. da parede: 2,7 mm, Espessura máx. da parede: 3,5 mm, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis