SB-8ESSA8AA700SX
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1244882
M40, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: SB, angular, giratório, blindado: sim, para travamento padrão e SPEEDCON, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Nota de encomenda: | Encomendar em separado os contatos de crimpagem, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm |
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Corpo de isolamento | |
Tipo de conexão | Conexão para crimp |
Tipo de contato de comutação | Soquete |
Aplicação | Híbrido |
Número de pólos | 13 |
Sentido de rotação | Padrão |
Quantidade Contato | 5 |
Diâmetro Contato | 3,6 mm |
Bitola de fios min. Contato | 1 mm² |
Bitola de fios máx. Contato | 10 mm² |
Corrente nominal Contato | 70 A |
Tensão nominal Contato | 630 V AC |
850 V DC | |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Quantidade Contato | 4 |
Diâmetro Contato | 1 mm |
Bitola de fios min. Contato | 0,06 mm² |
Bitola de fios máx. Contato | 1,5 mm² |
Tensão nominal Contato | 500 V |
Tensão de choque de dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Quantidade Contato (Grupo de contato 3) | 4 |
Diâmetro Contato (Grupo de contato 3) | 1 mm |
Bitola de fios min. Contato (Grupo de contato 3) | 0,06 mm² |
Bitola de fios máx. Contato (Grupo de contato 3) | 1,5 mm² |
Tensão nominal Contato (Grupo de contato 3) | 50 V |
Tensão de choque de dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Caixa | |
Tipo de rosca | M40 |
Tipo de travamento | para travamento padrão e SPEEDCON |
Conexão Pg | sem |
Material caixa | Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn) |
Material da conexão roscada | CuZn |
Grau de proteção (encaixado) | IP68/IP69K |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 115 °C (vide curva derating) |
Código | 1244882 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | ABRC |
Chave de produto | ABRCEM |
GTIN | 4063151411886 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 604,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 526,338 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SB-Z0002X - Tampa de proteção de metal 1244990
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Tampa de proteção de plástico 1577212
-
SB-10KS0,06-1,00 - Contato para crimp 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - Contato para crimp 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - Contato para crimp 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - Contato para crimp 1244891
-
SB-36KS16,00 - Contato para crimp 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - Contato para crimp 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Contato para crimp 1244457
-
SM-Z0028 - Marcação colorida 1620627
-
SM-Z0029 - Marcação colorida 1620628
-
SM-Z0030 - Marcação colorida 1620629
Suas vantagens
Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
Codificações mecânicas evitam de forma confiável o encaixe errado
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP