SACC-DSI-MS-8P-M12/0,08 SCOFERX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238583

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, Montagem na parede posterior, M12 x 1, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,08 m, 0,25 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis