SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1410520

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Soquete, reto, codificação: A, para extremidade livre do condutor, Montagem na parede posterior, M16 x 1,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1 m, 0,25 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis