SAC-3P-M12MS/B-1L-S
-
Conector de válvula
1534106
Conector para válvula tipo B, 11 mm de distância de contato, plugue vertical M12
Detalhes do produto
Tipo de produto | Adaptador de conector de válvula |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Tipo de conexão | Conector M12 |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
0,6 Nm (Conector de encaixe de válvula) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | TPU |
Material da caixa conector de válvula | PBT |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material de contato | CuSn |
Material do conector fêmea do plugue de válvula | PBT |
Material superfície de contato | Ag |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Indicação de estado disponível | sim |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Conector de válvula B (10 mm) |
Número de pólos | 3 |
Material | CuSn (Contato) |
Ag (Superfície de contato) | |
PBT (Porta-contatos) | |
PBT (Caixa) | |
Ligação de proteção | Diodo Z |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Conector de encaixe para válvula | |
Designação padrão | Conector de encaixe para válvulas |
Normas/disposições | EN 175301-803 |
Código | 1534106 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF1GDA |
Página de catálogo | Página 173 (PC-2011) |
GTIN | 4046356026468 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 35,81 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 32,7 g |
País de origem | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP