TVFKC 1,5/ 3-ST BD:A2,12,A12 - Conector para placa de circuito impresso
1394562

Conector TWIN para placa de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 3, família de artigos: TVFKC 1,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Combinável com família MSTB 2,5
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado