Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 X4 - Conector para placa de circuito impresso
2201978

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 16 A (vide curva derating), tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 4, família de artigos: MSTBT 2,5 HC/..-STP, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5 HC, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Conexão de conector roscado ortogonal
Conexão a parafuso comprovada e mundialmente reconhecida