FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF OG - Conector para placa de circuito impresso
1170493

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: laranja, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 3, família de artigos: FMC 1,5/..-ST-RF, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas