SACCBP-FSD-4CON-M16/3,03-93E - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1100268

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polos, Soquete, reto, M12, codificação: D, Montagem na parede posterior/montagem com parafusos, M16 x 1,5, Linha de bus, 0,14 mm2, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1238397

Detalhes do produto