SACCBP-M12MSB-5CON-M16/0,5-900X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239939

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, PUR livre de halogênio, verde RAL 6017, blindado, Pino, reto, M12-SPEEDCON, codificação: B, para extremidade livre do condutor, Montagem na parede posterior, M16 x 1,5, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, INTERBUS, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional