Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QPD CW 4PE2,5 1X6-11 BK - Conector de cabo
1403848

Passagem de parede do conector de cabo, de um dos lados com porca QPD, preto, 4 polos + PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/690 V/20 A, para diâmetro de cabo de 6 mm ... 11 mm.

Detalhes do produto









Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Simples e seguro - com o conector de cabo é possível reparar ou prolongar rapidamente cabos, em combinação com o conector de encaixe, também como conexão de acoplamento