CA-06S1N12T0DNSX
-
Conector para cabos
1243568
M23, Conector para cabos, série: CA, angular, blindado: sim, SPEEDCON, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 14,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Saída de cabo angular para espaços reduzidos
Adaptação a diferentes aplicações graças a sentido de saída de cabo ajustável
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios