CSA
ID de certificação: 13631cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 125 A |
UL certificado
ID de certificação: FILE E 60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
1000 V | 125 A | |||
Usegroup E | ||||
1000 V | 125 A |