SACB-C-H180-6/ 6- 5,0PUR SCO - Cobertura de conexão
1516551

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 6, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Detalhes do produto









Produtos compatíveis