SACB-C-H180-10/3-M8 HD - Cobertura de conexão
1197646

Cobertura de conexão, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 10, número de polos: 3, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco