VC-MEMV-T1-Z-M20
-
Carcaça
1886553
Carcaça, Família de artigos: VARIOCON, formato: VC1, cor: níquel, Ao aplicar cabos de fibra óptica, observar os raios de curvatura indicados pelo fabricante de cabos
Detalhes do produto
Geral | Ao aplicar cabos de fibra óptica, observar os raios de curvatura indicados pelo fabricante de cabos |
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado. | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de produto | Carcaça |
Tipo de caixa | Carcaça |
Família de produtos | VARIOCON |
Formato | VC1 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Tipo de conexão | M20 |
Blindado | sim |
Saída de cabo | diagonal |
Torque de aperto | 1,2 ... 1,8 Nm |
Desenho de medidas |
|
Largura | 33 mm |
Altura | 65 mm |
Comprimento | 66 mm |
Cor | níquel |
Cor da parte da caixa | cinza |
Material Caixa | Zinco fundido sob pressão |
Material | NBR (Anel O) |
Material Vedação | EPDM, condutor |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material parafuso de travamento | Aço inox |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | M20 |
Tipo de travamento | Parafuso |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 (IEC 60529) |
IP65/IP66/IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Código | 1886553 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABLA |
Chave de produto | ABLAAB |
Página de catálogo | Página 367 (PC-2009) |
GTIN | 4017918847975 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 229,773 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 229,773 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X38X15-Z2L-V4A - Componente de conector de encaixe 1628354
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X68X15-Z2L-V4A - Componente de conector de encaixe 1628355
-
VC-O-RING 3X1,5 NBR-NT70:100 - Componente de conector de encaixe 1628356
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
VC-SD1 - Tampa de proteção 1853670
-
VC-SD-T1 - Tampa de proteção 1886728
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP