UC-0000000T0DU - Caixa para conector de encaixe circular
1606065

Caixa para conector de encaixe circular, série: UC, angular, Travamento parafusado, M23, número de polos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm... 14,5 mm, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis