HC-B 24-TMS-100/O1M40G-EMV
-
Carcaça/Base EMC
1691052
Carcaça HEAVYCON ADVANCE EMC B24, com travamento a parafuso, altura 100 mm, com apoios 1x M40 e saída de cabo reta
Detalhes do produto
Geral | para contatos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo de produto | Caixa com travamento parafusado |
Tipo de caixa | Carcaça |
Aplicação | EMC |
Formato | B24 |
Tipo de conexão | 1x M40 |
Parafusos de fixação | M6 |
Saída de cabo | reto |
Torque de aperto | 3 Nm (Parafuso de travamento) |
Largura | 57 mm |
Altura | 100 mm |
Comprimento | 152 mm |
Medidas de montagem | |
Largura recorte de montagem | 35 mm |
Comprimento recorte de montagem | 112 mm |
Material vedação | NBR, condutor |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
Material superfície da caixa | Revestimento EMC, prata |
Material arco de travamento | Aço inox |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Grau de proteção (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
NEMA 250 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | 1x M40 |
Instrução de montagem | Para assegurar a função de contato de condutor de proteção mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal. |
Para se conseguir uma blindagem ideal, é necessário remover a pintura a base de pó na área da vedação de perfil da parede do quadro de comando. Torque de aperto do parafuso de travamento: 3 Nm. | |
Parafusos de fixação | M6 |
Código | 1691052 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF7AAA |
GTIN | 4017918616526 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 511,24 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 511,24 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Tampa de proteção 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção 1690804
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Prensa-cabos 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de redução 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Bujão roscado 1645875
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP