DCS 5,7 L 1F R W C 7035
-
Caixa de montagem para eletrônica
2203176
Caixa para tela de 5,7" cinza claro, composta por duas meias conchas com parafusos, janela à esquerda. Frente 1,1 mm rebaixada, superfície de teclado rebaixada à direita para instalação na parede
Detalhes do produto
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Que grau de proteção IP posso obter com os suportes de tela DCS?
Ao usar os acessórios, o DCS tem grau de proteção máximo IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os la... Ver mais
Ao usar os acessórios, o DCS tem grau de proteção máximo IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os lados. Para isso, selecione a vedação "DCS ... Seal" em Acessórios.
Ver menosComo posso montar a tela na caixa?
Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o co... Ver mais
Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o configurador digitando o código web #0512 no campo de pesquisa em nosso site.
Ver menosPosso ter recortes personalizados inseridos no suporte de tela DCS?
Sim, é possível fazer recortes e outras personalizações. Nosso Centro de Serviços está à sua disposição para esse fim. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.
Há também outras telas, como as telas táteis?
Sim, telas adicionais estão disponíveis mediante solicitação.
Que tecnologia de conexão pode ser usada no suporte de tela?
O suporte de tela oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Servi... Ver mais
O suporte de tela oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.
Ver menosQuais ferramentas são necessárias para montar o suporte de tela?
Somente é necessária uma chave de fenda Phillips PH 0 para encaixar o DCS. Você pode encontrá-lo na seção "Acessórios" ou no código 1212558.