Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - Caixa de montagem para eletrônica
2941507

Caixa completa, Caixa completa, com fendas de ventilação, largura: 175 mm, profundidade: 125 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Detalhes do produto








Suas vantagens

Tecnologia de caixa de montagem robusta
Montagem por fixação simples sobre o trilho de fixação simétrico conforme EN 60715
Disposição do sistema eletrônico à prova de contato e influências do meio ambiente
Variável na disposição de elementos de conexão diversos (desde conectores de encaixe com vários polos até bornes de placa de circuito impresso do sistema eletrônico)