Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB-6/12-L-SC - Caixa de distribuição
1680571

Caixa de distribuição, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão à mola 180°, blindagem: não

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo, graças à caixa robusta e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local