SACB- 4/3-L-M16-M8 HD - Caixa de distribuição
1197406

Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 3, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M16 90°, blindagem: não

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples