Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB-4/ 8-L-PTP P12 - Caixa de distribuição
1491623

Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete Push-Pull M12 / Conector M12, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: conexão push-in por mola plugável 180°, blindagem: não

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Instalação rápida e segura dos conectores com o sistema de travamento rápido Push-Pull conforme IEC 61076-2-010
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local