As caixas de conexão de gerador Solarline são utilizadas em pequenas instalações em telhados e também em grandes instalações ao ar livre. As principais tarefas das caixas de conexão de gerador são a proteção contra sobretensão do sistema fotovoltaico, se necessário a coleta de strings e a conexão em circuito do condutor de ligação equipotencial de proteção para a compensação de potencial local.
As outras funções são opcionais e dependentes do equipamento.
Exemplos para funções opcionais são a proteção dos strings através de fusíveis de strings, assim como o corte da tensão dos strings através de seccionador de corte em carga DC ou interruptor de bombeiros DC.
O escopo de funcionalidades completo das caixas de conexão de gerador pode ser consultado na respectiva designação do artigo (ver o código de tipo no folheto informativo da caixa de conexão de gerador, que pode ser baixado na área "Downloads").
SOL-SC-24ST-1-15F-00000131
-
Caixa de conexão do generadores
1118973
Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1500 V DC para a conexão de 24 strings. Com proteção de ambos os lados através de porta-fusíveis e interruptor de desacoplamento DC. Entrada de cabo através de prensa-cabos múltiplo. Inclusive insertos de fusível de 15A.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Combinação de dispositivos de comutação conforme as normas graças à aplicação da DIN EN 61439
Utilização das melhores tecnologias de conexão e de componentes adequados
Análise e assessoria orientadas para a aplicação
Grande portfólio de caixas de terminais de geradores em armazém
Operação durável e sem erros graças a soluções abrangentemente testadas