Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

BCH-381H-10 GY BD:A1-AGND - Conector fixo para placas de circuito impresso
5430411

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: cinza, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 10, número de linhas: 1, número de polos: 10, quantidade de conexões: 10, família de artigos: BCH-H, passo: 3,81 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,4 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: BASICLINE 1,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo