CHARX PT2C-DC375-10,0MES00P - Cabo de carga DC
1531934

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Condutor de carga DC HPC, até 500 A em Boost mode, 375 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 10 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, com base na IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros à estação de recarga
Carregamento HPC ultrarrápido com até 375 kW sem refrigeração por fluido
Design do conector macho robusto e durável para máxima disponibilidade
Máxima segurança devido ao sistema de vedação de 2 câmaras para separar DC+ e DC-
Seguro contra sobreaquecimento graças à medição da temperatura em cada contato de potência DC
A preparação para a tecnologia de medição a 4 fios permite um faturamento simples e de acordo com a legislação de calibração
Manutenção rápida e econômica graças à frente de encaixe intercambiável, incluindo os contatos de potência
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001