SAC-8P-M12MS/ 3,0-285 SH
-
Cabo para sensor/atuador
1191690
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR, altamente flexível, cinza RAL 7001, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominal IN | 2 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 8 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 3 m |
PUR cinza blindado [285] | |
Desenho com dimensões |
|
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PUR cinza blindado [285] |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
1x 0,25 mm² (Cabos secundários) | |
Diâmetro externo de linha | 7,60 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PES |
Condutor individual, cor | branco-marrom, verde-amarelo, cinza-rosa, azul-vermelho |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares para alma |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 350 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 57 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 100 mm, Curso de deslocamento: 1,2 m, Velocidade de deslocamento: 1,4 m/s, Aceleração: 2 m/s² |
Resistência ao óleo | muito boa resistência química e a óleos |
Outras resistências | Resistente a ozônio e UV |
com baixa aderência | |
resistente ao desgaste | |
resiliente | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1191690 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CMA |
GTIN | 4063151243418 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 246,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 272,1 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP