UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, extremidade livre do condutor, codificação: A, para Soquete reto M8, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |